Schneider-Electric
 
ALB71361 image- myse
ALB71361
Modulo - boîte ronde à sceller - 1 poste - P40mm - entrée 2xØ16 + 4xØ20 + 2x25mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Modulo
Type de produit ou équipement Boîtier d’appareil
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de postes 1 poste
Entrée de câble 2 entrée défonçable pour 25 mm
2 entrée défonçable pour 16 mm
4 entrée défonçable pour 20 mm
Nuance de la couleur Bleu
Distance entre supports 60 mm
Diamètre 67 mm
Profondeur 40 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,8 cm
Largeur de l'emballage 1 6,5 cm
Longueur de l'emballage 1 6,5 cm
Poids de l'emballage 1 17 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 18,5 cm
Largeur de l'emballage 2 20,5 cm
Longueur de l'emballage 2 37,5 cm
Poids de l'emballage 2 996 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 150
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 3,841 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois